Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Google-Übersetzung,
    Anschlagpunkt für Metalldächer. Der Anschlagpunkt dient zur Befestigung der persönlichen Absturzschutzausrüstung bei temporären Arbeiten auf Dächern mit geringer Neigung (unter 6°). Auf Schrägdächern kommt das Firstschienensystem zum Einsatz. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten.
    Spezifikation
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranchorage-point-llf
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeAnchorage Point
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)141
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)219
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung11 81 29
    • Format2014TitelFacility Fall Protection
    • OmniClassNummer23-27 71 21
    • OmniClassTitelFall Arrest Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit