Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Google-Übersetzung,

    Anschlagpunkt für Membrandächer.

    Der Anschlagpunkt dient zur Befestigung der persönlichen Absturzschutzausrüstung bei temporären Arbeiten auf Dächern mit geringer Neigung (unter 6°). Auf Schrägdächern kommt das Firstschienensystem zum Einsatz.

    Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten.

    Spezifikation
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeranchorage-point-llf-150-tatp
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeAnchorage Point
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)216
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung11 81 29
    • Format2014TitelFacility Fall Protection
    • OmniClassNummer23-27 71 21
    • OmniClassTitelFall Arrest Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit