Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Google-Übersetzung,
Befestigungsplatte für Stehfalzdach Einfache Montage von außen auf bereits montiertem Dach. Montagebedingungen: • Stahlblech – Mindestdicke = 0,6 mm. Doppelfalz • Titanzinkblech – Mindestdicke = 0,7 mm. Doppelnaht • Geschweißtes Edelstahlblech - Mindeststärke = 0,4 mm. • Aluminiumblech – Mindeststärke = 0,8 mm. Doppelnaht • Kupferblech - Mindestdicke = 0,6 mm. Doppelfalz Bei der Montage auf Kupferdächern wird zwischen Dach und Befestigungsplatte ein Edelstahl-Dämmprofil FFIP eingesetzt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfastening-plate-ff
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)47
  • Breite (mm)93
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit