Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastening plate for LTP45 roofs
Lindab

Fastening plate for LTP45 roofs

Google-Übersetzung,
Befestigungsplatte für Profilblech LTP45 Einfache Montage von außen auf bereits installiertem Dach. Montagebedingungen: • Stahlblech – Mindestdicke = 0,5 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfastening-plate-if45
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)54
  • Breite (mm)133
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit