Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastening plate for LPA tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPA tile effect roofs

Google-Übersetzung,
Befestigungsplatte für Ziegeloptikdach LPA Einfache Montage von außen auf bereits verlegtem Dach. Montagebedingungen: • Stahlblech – Mindestdicke = 0,5 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfastening-plate-iflpa
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)44
  • Breite (mm)168
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)1.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Polen
Rumänien
Schweden
Slowakei
Tschechische Republik
Ungarn
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit