Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastening plate for roof ladder on metal roofs
Lindab
Archiviert

Fastening plate for roof ladder on metal roofs

Fastening plate for roof ladder on metal roofs. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfastening-plate-stkif
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)230
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör