Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Google-Übersetzung,
Befestigungsplatte für Dächer mit Hochprofilbahn, Dämmung und Bitumen-/Filz-/Gummibahn. Montagebedingungen: • Stahlblech – Mindestdicke = 0,7 mm. • Zugelassen mit optionaler Bitumen-/Filzbahn. • Dämmstärke 50-300 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfastening-plate-tatplat
  • ProduktfamilieRoof Safety System
  • ProduktgruppeFastening Plate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit