Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guard rail system type O for metal and membrane roofs
Guard rail system type O for metal and membrane roofs
    Lindab

    Guard rail system type O for metal and membrane roofs

    Google-Übersetzung,
    Geländersystem Typ O für Metall- und Foliendächer. Das Geländersystem unterstützt beim Betreten des Daches durch eine Luke oder ein Dachfenster. Es verhindert auch den Zugang zu Bereichen, die nicht betreten werden sollen. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguard-rail-system-typeo-unik
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeGuard Rail System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11
    • OmniClassTitelGuardrails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn