Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Guard rail system type U for concrete tile roofs
Guard rail system type U for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for concrete tile roofs

    Google-Übersetzung,
    Geländersystem Typ U für Betonziegeldächer. Das Geländersystem unterstützt beim Betreten des Daches durch eine Luke oder ein Dachfenster. Es verhindert auch den Zugang zu Bereichen, die nicht betreten werden sollen. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguard-rail-system-typeu-kobetl
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeGuard Rail System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11
    • OmniClassTitelGuardrails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit