Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
Rafter bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Rafter bracket for half round gutter 125

    Google-Übersetzung,
    Der lange Sparrenwinkel wird auf der Dachneigung unter dem Dachmaterial eingesetzt und auf der Baustelle auf das richtige Maß gebogen, um ein gutes Gefälle für die Rinne zu schaffen. Dieses Produkt besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl in 5 mm Dicke. Das Pulver wird sorgfältig entwickelt, um perfekt zum vorbeschichteten Material zu passen, und es wird kein Unterschied im Design auftreten. Gemäß den geltenden europäischen Normen (EN 1462:2005) müssen alle Halterungen für Regenwassersysteme nach ihrer Tragfähigkeit klassifiziert werden. Die EN-Norm hat zwei Belastungsklassen H (750 N) und L (500 N). Der verstellbare Blendenhalter KLK ist nach dieser Norm mit Ergebnis der Klasse H (hohe Belastbarkeit) geprüft und zugelassen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkfl-125
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit