Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
Adjustable fascia bracket for half round gutter 150
    Lindab
    Archiviert

    Adjustable fascia bracket for half round gutter 150

    The adjustable fascia bracket has an innovative click function in the front. The bead of the half round gutter will hide the front of the bracket and the result will be a smooth and firm installation. The bracket is perfect when the slope of the fascia board is not vertical. It’s adjustable against a slope fascia with fixed positions for different slopes: 7, 14, 18, 22, 27, 38 and 45 degrees. A faster installation – both time and money saving. This product is made of precoated galvanized steel in 1,0mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The adjustable fascia bracket KLK is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklk-150
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit