Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Structural Decking LHP130
Lindab

Structural Decking LHP130

Google-Übersetzung,
Der LHP 130 verbindet hohe Belastbarkeit mit effizienter Montage. Das Profil kann mit der Farbseite nach oben oder der Farbseite nach unten geliefert werden - Ihre Art der Montage entscheidet, wie Sie es geliefert bekommen möchten. Mit einer Breite von 945 mm geht die Montage schnell und es ist weniger Kraftaufwand erforderlich, um die Überlappung zu verschrauben. Das Profil ist in verzinkt und innen weiß erhältlich, mit optionaler Perforation für eine bessere Schallleistung. Verwenden Sie für statische Entwürfe und Berechnungen die von Lindab selbst entwickelte Software Lindab StructuralDesigner, die Sie auf der Website von Lindab finden. Verwenden Sie für Informationen zu Geometrie- und Querschnittseigenschaften die Lindabs Webanwendung EC3Library, die Sie auf der Lindabs Website finden.
Spezifikation
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S420GD+Z275 or S350GD+Z275 according to EN 10346.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlhp-130
  • ProduktfamilieSteel profiles
  • ProduktgruppeHigh Profiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-10
  • Editionsnummer4
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)945
Links
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameSteel profiles
  • UNSPSCCode30102304
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_51_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheets
  • Klassifizierung05 30 00
  • Format2014TitelMetal Decking
  • OmniClassNummer23-13 39 33
  • OmniClassTitelRoof Decking
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Norwegen
Polen
Rumänien
Schweden
Slowakei
Tschechische Republik
Ungarn