Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
    Lindab

    Roof profile LLP20

    Google-Übersetzung,

    Ein klassisches und häufig verwendetes Dachprofil, das für die meisten Anwendungen geeignet ist. Geschätzt für seine Einfachheit und Funktion. Aus polyesterbeschichtetem Blech. Die genaue Farbpalette in Ihrem Land finden Sie auf Ihrer lokalen Lindab-Website.

    Verwenden Sie für statische Entwürfe und Berechnungen die von Lindab selbst entwickelte Software Lindab StructuralDesigner, die Sie auf der Website von Lindab finden.
    Verwenden Sie für Informationen zu Geometrie- und Querschnittseigenschaften die Lindabs Webanwendung EC3Library, die Sie auf der Lindabs Website finden.

    Spezifikation
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerllp-20
    • ProduktfamilieSteel profiles
    • ProduktgruppeProfiled Sheeting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Klassifizierung07 61 00
    • Format2014TitelSheet Metal Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
    • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit