Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
    Lindab

    Roof profile LTP20

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ein klassisches Dachprofil, das für die meisten Anwendungen geeignet ist. Hergestellt aus mit Polyester beschichtetem Metallblech. Die genaue Farbpalette in Ihrem Land finden Sie auf Ihrer lokalen Lindab-Website.

    Verwenden Sie für statische Entwürfe und Berechnungen die von Lindab selbst entwickelte Software Lindab StructuralDesigner, die Sie auf der Website von Lindab finden.
    Verwenden Sie für Informationen zu Geometrie- und Querschnittseigenschaften die Lindabs Webanwendung EC3Library, die Sie auf der Lindabs Website finden.


    Spezifikation
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerltp-20
    • ProduktfamilieSteel profiles
    • ProduktgruppeProfiled Sheeting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)1035
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Klassifizierung07 61 00
    • Format2014TitelSheet Metal Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
    • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit