Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    Google-Übersetzung,
    Der traditionelle Stopper für ein schönes und straffes Design. Montiert mit Befestigungselementen und Silikon als Dichtung. Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl in 0,6 mm Dicke. Aufgrund des hochwertigen Stahls altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrgh-190
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit