Firstschienensystem für Tonziegeldächer. Dient als Anschlagpunkt für persönliche Absturzschutzausrüstung entlang des Firsts bei temporären Arbeiten auf geneigten Dächern. Auf Dächern mit geringer Neigung (unter 6°) wird ein Anschlagpunkt verwendet. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten.
Spezifikation
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
The ridge rail system conforms to SS 831335.
Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²)
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.