Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Ridge rail system for metal and membrane roofs

    Google-Übersetzung,
    Firstschienensystem für Metall- und Membrandächer. Dient als Anschlagpunkt für persönliche Absturzschutzausrüstung entlang des Firsts bei temporären Arbeiten auf geneigten Dächern. Auf Dächern mit geringer Neigung (unter 6°) wird ein Anschlagpunkt verwendet. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten.
    Spezifikation
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerridge-rail-system-unik
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeRidge Rail System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung11 81 29
    • Format2014TitelFacility Fall Protection
    • OmniClassNummer23-27 71 21
    • OmniClassTitelFall Arrest Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit