Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Google-Übersetzung,
    Dachleitersystem für Beton- und Tonziegeldächer. Bietet einen sicheren Durchgang entlang der Dachschräge. Optionaler Gleitschutz für die Bodenleiterstütze. Verwenden Sie die Leiter bei jeder Dachneigung, bei Dachneigungen unter 12° sollten Sie jedoch alternativ den senkrecht montierten Laufsteg in Erwägung ziehen. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroof-ladder-system-kotasp
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeRoof Ladder System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
    • Klassifizierung05 51 33
    • Format2014TitelMetal Ladders
    • OmniClassNummer23-17 23 15
    • OmniClassTitelLadders
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit