Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140
    Lindab

    Round downpipe system 87 for rectangular gutter 140

    Google-Übersetzung,
    Das Regenwassersystem von Lindab wird von Fachleuten für Fachleute und Endkunden entwickelt. Es ist ein einfaches, aber gut zu installierendes und zu verwendendes System, und wir können versprechen, dass es seine Aufgabe erfüllen wird. Die Produkte wurden so entwickelt, dass sie perfekt zueinander passen, um eine besser aussehende Installation zu ermöglichen. Alle Produkte sind in der gleichen Farbe erhältlich, egal ob es sich um ein vorbeschichtetes Produkt oder ein pulverbeschichtetes Produkt handelt. Das Regenwassersystem ist ein großes Sortiment mit vielen verschiedenen Abmessungen, Farben und Produkten für verschiedene Arten von Installationen. Sowohl für kleine als auch für große Gebäude. Das Fallrohrsystem enthält alle notwendigen Produkte vom mit der Rinne verbundenen Düsenstück bis zum Ende. Wählen Sie zwischen einem Rohr im Boden, einem Schuh oder einer der Lösungen von Lindabs zur Reinigung. Alle Produkte in diesem System bestehen aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,6 mm (mit Ausnahme von Magestic, das ein unbeschichtetes Material ist). Aufgrund des hochwertigen Stahls, beschichtet oder unbeschichtet, altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf. Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,6 mm (außer Magestic, das ein unbeschichtetes Material ist).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerround-downpipe-system-140-87
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeRectangular System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 39 11
    • OmniClassTitelRoof Downspouts
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich