Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
    Lindab

    Bracket with gutter joint for half round gutter 150

    Google-Übersetzung,
    Eine kombinierte Halterung mit Dachrinnenverbindung für eine schnellere, einfachere und sauberere Installation. Perfekt zum Beispiel für runde Dächer mit kurzen Rinnenstücken und es gibt keinen Platz für Halterungen und Rinnenverbindungen. Dieses Produkt besteht sowohl aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,7 mm als auch aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 5 mm. Gemäß den geltenden europäischen Normen (EN 1462:2005) müssen alle Halterungen für Regenwassersysteme nach ihrer Tragfähigkeit klassifiziert werden. Die EN-Norm kennt zwei Belastungsklassen H (750 N) und L (500 N). Der RSKR ist gemäß dieser Norm mit Ergebnis innerhalb der Klasse H (Hochbelastbarkeit) geprüft und zugelassen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrskr-150
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit