Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Left stop end for rectangular gutter 140

    Google-Übersetzung,

    Der traditionelle rechteckige Anschlag für ein schönes und enges Design. Montiert mit Befestigungselementen und Silikon als Dichtung.
    Dieses Produkt besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl in 0,6 mm Dicke. Das Pulver wird sorgfältig entwickelt, um perfekt zum vorbeschichteten Material zu passen, und es wird kein Unterschied im Design auftreten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrtgv-140
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeRectangular System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit