Die rechteckige Rinnenverbindung mit ihrem innovativen Design hat eine Gummidichtung für eine bessere und garantiert wasserdichte Installation. Genauso einfach zu montieren wie der Rinnenverbinder für die halbrunde Rinne. Die langlebige EPDM-Dichtung ist ab Werk angebracht, um den Einbau zu erleichtern.
Das Dachrinnengelenk sorgt mit seiner perfekten Passform und Schnappfunktion für eine feste und dauerhafte Installation an der rechteckigen Dachrinne.
Absolut keine Notwendigkeit für Silikon oder andere Dichtmittel. Silikon trocknet und liegt nicht dicht an der Oberfläche der Dachrinne an und es besteht die Gefahr, dass es ausläuft.
Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl in 1,0 mm Dicke und EPDM-Gummi. Aufgrund des hochwertigen Stahls altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa |
---|
Tschechische Republik |
Dänemark |
Vereinigtes Königreich |
Ungarn |
Norwegen |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Slowakei |