Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
Inner gutter angle for rectangular gutter 140
    Lindab

    Inner gutter angle for rectangular gutter 140

    Google-Übersetzung,

    Der rechteckige Rinnenwinkel passt perfekt zur Rinne und den anderen Produkten im Sortiment! Es wird mit hochwertigen Materialien und Geräten geschweißt, um eine langlebige Installation zu gewährleisten.
    Dieses Produkt besteht aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl in 0,6 mm Dicke. Das Pulver wird sorgfältig entwickelt, um perfekt zum vorbeschichteten Material zu passen, und es wird kein Unterschied im Design auftreten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrtvi-140
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeRectangular System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)140
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich