Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 125

    Google-Übersetzung,
    Der halbrunde Rinnenwinkel in 90 Grad ist in einem Stück gepresst, nicht geschweißt, wodurch das Risiko eines Auslaufens eliminiert wird. Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl mit einer Dicke von 0,6 mm (außer Magestic, das ein unbeschichtetes Material ist). Aufgrund des hochwertigen Stahls, beschichtet oder unbeschichtet, altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrvy-125
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeHalf Round System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-25
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)125
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 33
    • OmniClassTitelRoof Gutters
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit