Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Archiviert

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Spezifikation
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-protection-glsf
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeSliding Protection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)95
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)441
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
    • Klassifizierung05 51 33
    • Format2014TitelMetal Ladders
    • OmniClassNummer23-17 23 15
    • OmniClassTitelLadders