Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Google-Übersetzung,
    Schneefangzaunrohrsystem für Betonziegeldächer. Entwickelt, um das unkontrollierte Herabfallen von Schnee und Eis von Dächern zu verhindern und die sichere Entfernung von angesammeltem Schnee zu ermöglichen. Berechnen Sie den Abstand zwischen den Konsolen mit http://roofsafetysystems.lindab.com/ in Abhängigkeit von Standort, Schneezone, Dachneigung und geneigter Dachlänge. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersnow-guard-pipe-system-kobetl
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeSnow Guard System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit