Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
    Lindab

    Seam roof profile SRP25

    Google-Übersetzung,

    Träumen Sie von einem Dach, das für eine Jahrhundertwendevilla, ein Häuschen im Wald oder ein funktionales neues Zuhause, das Sie bauen möchten, geeignet ist? Oder benötigen Sie ein langlebiges Dach für das Mietobjekt, das Sie renovieren möchten?

    Die Inspiration für Lindab SRP 25 stammt vom traditionellen Stehfalzdach. Sie klicken die Profile einfach ohne Spezialwerkzeug zusammen. Schon bald haben Sie ein elegantes, zeitloses Dach, das an solide Handwerkskunst erinnert.

    Wählen Sie aus mehreren klassischen und modernen Farben mit oder ohne Designfalten. Egal an welchem Gebäude Sie die Falzprofile anbringen, Sie erhalten ein schönes, langlebiges und pflegeleichtes Dach, das viele Jahre lang attraktiv aussieht.

    Vorteile mit dem Dach sind:

    • elegant und stark

    • sowohl für ältere als auch für neuere Häuser geeignet

    • einfach zu installieren

    • minimale Wartung

    • Leicht

    • wird mit allem Zubehör geliefert, das Sie benötigen

    • hohe Qualität und Verarbeitung

    Informationen zu Materialqualitäten, Beschichtungen und Farbpaletten in Ihrem Land finden Sie auf Ihrer lokalen Lindab-Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersrp-25
    • ProduktfamilieSteel profiles
    • ProduktgruppeProfiled Sheeting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Klassifizierung07 61 00
    • Format2014TitelSheet Metal Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
    • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit