Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing Seam Roof  Aluminium
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium

Google-Übersetzung,
Naturbelassenes (unbeschichtetes) Aluminium für Stehfalzdächer, Fassaden und Kehlbleche. Die Qualität PX12AL ist eine extra weiche Spenglerqualität. Die Folie hat praktisch keine Rückfederung, so dass dichte Nähte hergestellt werden können. Das Material kann maschinell oder von Hand gesäumt werden. PX12AL hat eine typische Streckgrenze von 100–105 MPA und eine typische Dehnung von 20 %. Aluminium hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit und kann bis zur Korrosionsklasse C5 eingesetzt werden.
Spezifikation
  • The aluminium quality behind PX12AL is 8111 H12 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanding-seam-roof-aluminium
  • ProduktfamilieStanding Seam Roof
  • ProduktgruppeAluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 61 00
  • Format2014TitelSheet Metal Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit