Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing Seam Roof  Aluminium Zinc
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium Zinc

Google-Übersetzung,
Aluminiumzinkbeschichtetes Stahlblech, einsetzbar bis Korrosivitätsklasse C4. Die Metallbeschichtung besteht aus 55 % Gewichtsprozent Aluminium, 43,4 % Zink und 1,6 % Silica. Das Beschichtungsgewicht beträgt 185 g/m2 und doppelseitig und trägt die Bezeichnung AZ185. Die Schicht aus Aluminium-Zink ist pro Seite 25 μm (0,025 mm) dick. Die Oberfläche ist mit Anti-Fingerprint behandelt, um Verfärbungen während der Handhabung zu verhindern und die Formgebung zu erleichtern. Der Stahlkern in Spenglerqualität ist ein extra weiches Stahlblech. Das Material hat praktisch keinen Rücksprung, wodurch dichte Nähte möglich sind. Das Material kann sowohl maschinell als auch handgenäht werden. Vermeiden Sie aus Gründen der Korrosion und des Aussehens die folgenden Kombinationen: • Aluminium-Zink in Kombination mit Kupfer, Messing, Eisen und Blei, da dies zu galvanischer Korrosion führen kann. Abfluss dieser Stoffe und Bitumenprodukte auf das Stahlblech vermeiden. • Nasser Beton, Zement und Putz, die stark basisch sind. • Aluminium-Zink in Kontakt mit Hartholz, nassem Baum oder druckimprägniertem kupferhaltigem Holz.
Spezifikation
  • The base material in aluminium-zinc for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanding-seam-roof-aluminium-zinc
  • ProduktfamilieStanding Seam Roof
  • ProduktgruppeSteel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 61 00
  • Format2014TitelSheet Metal Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit