Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing Seam Roof  Magestic
Lindab

Standing Seam Roof Magestic

Google-Übersetzung,
Lindab Magestic ist ein neu entwickelter und fortschrittlicherer Rostschutz als normal verzinkt. Das Material kann bis Korrosivitätsklasse C4 eingesetzt werden. Es wird in ZM310 geliefert, was 310 Gramm pro m2 und Doppelseite bedeutet. Entspricht einer 24-Mikron-Beschichtung auf jeder Seite. Das Grundmaterial ist eine extra weiche Spenglerqualität. Der Stahl hat praktisch keine Rückfederung, so dass dichte Nähte erzielt werden können. Das Material kann sowohl hand- als auch maschinell vernäht werden. Lindab Magestic wird mit der Zeit patinieren. Es kann am Ende dunkelgrau werden, und bereits nach ein paar Monaten im Freien können Sie normalerweise sehen, wie es nachdunkelt, was ein rustikales und echtes Gefühl vermittelt. Vermeiden Sie fettige Finger oder schmutzige Handschuhe, da dies zu einer ungleichmäßigen Alterung der Oberfläche führen kann.
Spezifikation
  • The base material in Magestic for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanding-seam-roof-magestic
  • ProduktfamilieStanding Seam Roof
  • ProduktgruppeSteel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 61 00
  • Format2014TitelSheet Metal Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit