Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Google-Übersetzung,
Durafrost ist ein faltiger, hochfester, mit Polyester beschichteter Stahl für Stehfalzdächer und Dacheindeckungen. Das Grundmaterial PLX ist eine extra weiche Stahlblech-Speiserqualität. Der Stahl hat praktisch keine Rückfederung, so dass dichte Nähte erzielt werden können. Das Material kann sowohl hand- als auch maschinell vernäht werden. Der Rostschutz ist Z350, 350 g Zink pro m² und doppelseitig. Dies entspricht 25 Mikron Zink auf jeder Seite. Lindab DuraFrost ist ein mattes Produkt mit einem Glanz von nur 5. Die nominale Beschichtungsdicke beträgt 30 Mikron. Die zerknitterte Farbe, die während des Aushärtungsprozesses zerknittert, macht die Oberfläche im Vergleich zu einer glatten Beschichtung kratzfester und die Beschichtung ist auf eine gute Verschleißfestigkeit optimiert.
Spezifikation
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanding-seam-roof-steel-durafrost
  • ProduktfamilieStanding Seam Roof
  • ProduktgruppeSteel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 61 00
  • Format2014TitelSheet Metal Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit