Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

Google-Übersetzung,
GreenCoat für Stehfalzdächer ist ein dickwandiger Polyester-beschichteter Stahl. Das Grundmaterial PLX ist eine extra weiche Spenglerqualität. Der Stahl hat praktisch keine Rückfederung, so dass dichte Nähte erzielt werden können. Das Material kann sowohl hand- als auch maschinell vernäht werden. Der PLX ist mit 350 g Zink pro m² und doppelseitig beschichtet. Dies entspricht 25 Mikron Zink auf jeder Seite. GreenCoat ist eine eingetragene Marke von SSAB und ein patentiertes Konzept für organische Beschichtungen. Die Nenndicke der Beschichtung beträgt 36 Mikron und der Glanz für die matten Farben 10 und für die glänzenden Farben 40.
Spezifikation
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstanding-seam-roof-steel-greencoat
  • ProduktfamilieStanding Seam Roof
  • ProduktgruppeSteel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 61 00
  • Format2014TitelSheet Metal Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit