Die U-Pfetten von Lindab sind eine ausgezeichnete Wahl für Bodenkonstruktionen, Dach- und Wandpfetten und hohe Wände. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl. Die Montage und Montage ist einfach. Verwenden Sie für statische Entwürfe und Berechnungen die von Lindab selbst entwickelte Software Lindab StructuralDesigner, die Sie auf der Website von Lindab finden. Verwenden Sie für Informationen zu Geometrie- und Querschnittseigenschaften die Lindabs Webanwendung EC3Library, die Sie auf der Lindabs Website finden.
Spezifikation
CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP.
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346.
Produced in Sweden and Hungary.
Technische Spezifikation
Referenznummeru
ProduktfamilieSteel profiles
ProduktgruppePurlins
TypObjekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum2018-01-10
Editionsnummer3
Verwandt
HauptmaterialVerzinkter Stahl
Entwickelt inSchweden
Klassifikation
BIMobject KategorieKonstruktion - Träger und Unterzüge