Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm

    Google-Übersetzung,

    Ein verstärktes Rohr in der Länge 300 mm mit einem selbstreinigenden Laubfilter. Dieses Produkt ist dem Produkt SLS (aus Kunststoff) sehr ähnlich.
    Verstärkte Rohre und Auslässe eignen sich perfekt für öffentliche Bereiche wie Schulen und Arenen, um Unfällen oder Missbrauch standzuhalten. Wählen Sie aus beschichteten, rostfreien oder verzinkten Oberflächen. Die Produkte bestehen aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder 1,5 mm Edelstahlblech.
    Verbinden Sie die Panzerrohre mit einem Ablaufschuh (BUTK) mit dem Erdanschluss.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervandal-sls-300
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 39 11
    • OmniClassTitelRoof Downspouts
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit