Ein verstärktes Rohr in der Länge 2 Meter mit einem selbstreinigenden Blattfilter oben.
Verstärkte Rohre und Auslässe eignen sich perfekt für öffentliche Bereiche wie Schulen und Arenen, um Unfällen oder Missbrauch standzuhalten. Wählen Sie aus beschichteten, rostfreien oder verzinkten Oberflächen. Die Produkte bestehen aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder 1,5 mm Edelstahlblech.
Verbinden Sie die Panzerrohre mit einem Ablaufschuh (BUTK) mit dem Erdanschluss.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Norwegen |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |