Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
Reinforced pipe 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe 2000mm

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ein verstärktes Rohr in der Länge 2 Meter.
    Verstärkte Rohre und Auslässe eignen sich perfekt für öffentliche Bereiche wie Schulen und Arenen, um Unfällen oder Missbrauch standzuhalten. Wählen Sie aus beschichteten, rostfreien oder verzinkten Oberflächen. Die Produkte bestehen aus 2 mm feuerverzinktem Stahl oder 1,5 mm Edelstahlblech.
    Verbinden Sie die Panzerrohre mit einem Ablaufschuh (BUTK) mit dem Erdanschluss.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervandal-std-2000
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 39 11
    • OmniClassTitelRoof Downspouts
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich