Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
Hopper for round downpipe 87
    Lindab

    Hopper for round downpipe 87

    Google-Übersetzung,

    Ein traditioneller Wasserbehälter für herkömmliche Installationen! Dieses Produkt wird häufig installiert, wenn Stehfalz auf den Dächern installiert werden. Dieses Produkt besteht aus vorbeschichtetem verzinktem Stahl in 0,6 mm Dicke. Aufgrund des hochwertigen Stahls altert es auf die gleiche Weise wie alle anderen Produkte im System, und es treten keine Unterschiede im Design auf.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervatk-87
    • ProduktfamilieRainwater System
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-16
    • Editionsnummer2
    • Breite (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameRain gutters and accessories
    • UNSPSCCode301517
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_50_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGutters and accessories
    • Klassifizierung07 71 23
    • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClassNummer23-13 41 39 11
    • OmniClassTitelRoof Downspouts
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit