Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walkway system for clay tile roofs
Walkway system for clay tile roofs
Walkway system for clay tile roofs
    Lindab

    Walkway system for clay tile roofs

    Google-Übersetzung,
    Laufstegsystem für Tonziegeldächer. Mit einer ebenen und rutschfesten Oberfläche fungiert der Laufsteg als sicherer Durchgang zum Erreichen von Servicestellen auf dem Dach. Leichtes Design und dennoch robust und mit verstellbaren Konsolen zur Anpassung an unterschiedliche Dachneigungen. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwalkway-system-koteg
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeWalkway System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalkways
    • OmniClassNummer23-17 23 13
    • OmniClassTitelWalkways
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit