Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walkway wire system for metal and membrane roofs
Walkway wire system for metal and membrane roofs
Walkway wire system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Walkway wire system for metal and membrane roofs

    Google-Übersetzung,
    Laufstegsystem mit Seilsystem für Metall- und Membrandächer. Mit einer ebenen und rutschfesten Oberfläche fungiert der Laufsteg als sicherer Durchgang zum Erreichen von Servicestellen auf dem Dach. Ausgestattet mit einem Seilsystem über die gesamte Länge des Laufstegs zur Befestigung von persönlicher Absturzschutzausrüstung. Konfigurieren Sie das Seilsystem entweder als Absturzsicherung oder bei Bedarf auch als Stützsystem für Dacharbeiten. Leichtes Design und dennoch robust und mit verstellbaren Konsolen zur Anpassung an unterschiedliche Dachneigungen. Schnelle und einfache Installation mit Befestigungen, die die Wasserdichtigkeit des Daches erhalten. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwalkway-wire-system-unik
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeWalkway System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalkways
    • OmniClassNummer23-17 23 13
    • OmniClassTitelWalkways

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Norwegen
    Polen
    Rumänien
    Schweden
    Slowakei
    Tschechische Republik
    Ungarn