Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall ladder system with 250 offset
Wall ladder system with 250 offset
Wall ladder system with 250 offset
Wall ladder system with 250 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 250 offset

    Google-Übersetzung,
    Wandleitersystem mit 250 mm. Versatz für Fassadenmontage. Je nach Traufenmaß wird die Wandleiter mit unterschiedlichen Konsolentiefen geliefert. Um ein unbefugtes Betreten der Wandleiter zu verhindern, sollte diese 3 Meter über dem Boden enden oder die Steigschutzplatte mit dem unteren Teil der Leiter verbunden werden. Wenn die Fassadenhöhe unter 5 Meter liegt, verwenden Sie den Gleitschutz in Kombination mit einer Bodenleiter. Optionales Drahtsystem und Handlauffunktionen. Durch die Seilsystem-Option entfällt das erneute Anbringen der persönlichen Absturzschutzausrüstung beim Auf- oder Abstieg an der Wandleiter. Die Handlaufoption bietet einen sicheren Weg von der Wandleiter zum Dachbereich. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
    Spezifikation
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwall-ladder-system-kofsn-250
    • ProduktfamilieRoof Safety System
    • ProduktgruppeWall Ladder System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess ladders
    • Klassifizierung05 51 33
    • Format2014TitelMetal Ladders
    • OmniClassNummer23-17 23 15
    • OmniClassTitelLadders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit