Wandleitersystem mit 650 mm. Versatz für Fassadenmontage. Die Mauerleiter ist je nach Traufmaß mit unterschiedlicher Konsolentiefe erhältlich. Um ein unbefugtes Betreten der Wandleiter zu verhindern, sollte diese 3 Meter über dem Boden enden oder die Steigschutzplatte mit dem unteren Teil der Leiter verbunden werden. Wenn die Fassadenhöhe unter 5 Meter liegt, verwenden Sie den Gleitschutz in Kombination mit einer Bodenleiter. Optionales Drahtsystem und Handlauffunktionen. Durch die Seilsystem-Option entfällt das erneute Anbringen der persönlichen Absturzschutzausrüstung beim Auf- oder Abstieg an der Wandleiter. Die Handlaufoption bietet einen sicheren Weg von der Wandleiter zum Dachbereich. Zugelassen als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
Spezifikation
Ladder width is 450 mm.
Maximum distance between consoles are 2000 mm.
The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Weight: 3,0 kg/m.