Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z purlin
Lindab

Z purlin

4.8 von 5 Sternen4.8(28 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Z-Pfetten von Lindab sind eine ausgezeichnete Wahl für Dach- und Wandpfetten und hohe Wände. Sie sind aus feuerverzinktem Stahl. Die Montage und Montage ist einfach. Verwenden Sie für statische Entwürfe und Berechnungen die von Lindab selbst entwickelte Software Lindab StructuralDesigner, die Sie auf der Website von Lindab finden. Verwenden Sie für Informationen zu Geometrie- und Querschnittseigenschaften die Lindabs Webanwendung EC3Library, die Sie auf der Lindabs Website finden.
Spezifikation
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerz
  • ProduktfamilieSteel profiles
  • ProduktgruppePurlins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-10
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
  • IFCClassificationBalken
  • UNSPSCNameStructural building products
  • UNSPSCCode3013
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_51_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCold-formed galvanized steel sections
  • Klassifizierung05 40 00
  • Format2014TitelCold-Formed Metal Framing
  • OmniClassNummer23-13 35 19
  • OmniClassTitelRafters, Beams, and Joists
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit