Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baby In a Manger

Baby In a Manger

Google-Übersetzung,
Ein landwirtschaftlicher Futtertrog aus FSC-zertifizierter nachhaltiger Holzkonstruktion zur Aufnahme von Futter für Tiere in einem Stall. Auch als Krippe für göttliche Säuglinge geeignet. Ein wichtiges Objekt in den Anweisungen, die Hirten auf der Suche nach dem Messias gegeben wurden, wie es in Lukas 2 gesagt wird, und auch in der Bestätigung der Wichtigkeit eines Kindes, das bis dahin ein Geheimnis war, das nur von seinen Eltern gehalten wurde. Weit verbreitet in traditionellen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte. Erwähnt im Titel eines der beliebtesten Weihnachtslieder des Landes, „Away in a Manger“, das erstmals 1884 veröffentlicht wurde, mit Texten, die fälschlicherweise Martin Luther zugeschrieben wurden. Ideales Objekt in jedem Weihnachtstableau oder Bauernhaus, kommt mit einer strukturellen Garantie von mehr als 2.000 Jahren. Ein 'Baby In a Manger' (BIM)-Objekt, das vom BIMobject-Team für Liz Male Consulting Ltd erstellt wurde, um Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercm2013
  • ProduktfamilieChristmas project
  • ProduktgruppeBaby In a Manger
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialWickelstoffe
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameWood beams
  • UNSPSCCode30103601