Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Room Thermostat S1 Dti 24V NO
LK

Room Thermostat S1 Dti 24V NO

Google-Übersetzung,
Die LK-Fußbodenheizung ist die perfekte Wahl für Neubauten und Renovierungen. Wir bieten Komplettlösungen für Außenräume, Einzelzimmer und Renovierungen, die eine geringe Aufbauhöhe erfordern. Wir haben unser Fußbodenheizungssystem entwickelt und verfeinert, um es noch komfortabler, sicherer und sparsamer bei minimaler Umweltbelastung sowie einfacher Installation zu machen.
Spezifikation
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2417289
  • ProduktfamilieLK Floor Heating
  • ProduktgruppeAutomation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)78
  • Breite (mm)78
  • Tiefe (mm)14
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.056
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Klassifizierung22 33 13.16
  • Format2014TitelThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-27 11 19 13 11
  • OmniClassTitelDigital Heating Controllers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit