Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK Manifold VF 1-1/2" E2
LK Manifold VF 1-1/2" E2
    LK

    LK Manifold VF 1-1/2" E2

    Google-Übersetzung,
    Verteiler mit 60 mm Achsabstand zur Verbindung mit der Wandhalterung LK VF E2. Erhältlich in drei Ausführungen mit G15-Anschluss und zwei Ausführungen mit G20-Anschluss für 20-mm-Rohre. Der Verteiler besteht aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem Messing mit verchromter Oberfläche. Alle Anschlüsse sind Eurocone-kompatibel. Ein Ende ist mit einer vormontierten Kappe versehen, die bei Bedarf für weitere Anschlüsse entfernt werden kann. Wird der Verteiler nicht unter einem Waschbecken montiert und der zusätzliche Anschluss nicht benötigt, ergänzen Sie ihn mit der Kappe LK VF EC INV 1/2" E2.
    Spezifikation
    • RSK 1882845 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • 1-3 connections, or 4-6 with U-pipe
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK-Manifold-VF-1-12-E2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke