Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
    LK

    LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2

    Google-Übersetzung,
    Gerader Anschlussnippel zur Verbindung mit einer Wandhalterung mit G15-Eurokonusanschluss. Das andere Ende verfügt über einen G15-Anschluss, beispielsweise für einen Wasserablass oder eine Toilette. Der Nippel besitzt eine ebene Anschlussfläche für einen Anschlussschlauch mit Drehüberwurfmutter oder eine Halbkupplung zur weiteren Rohrführung. Gefertigt aus bleifreiem, entzinkungsbeständigem Messing mit verchromter Oberfläche.
    Spezifikation
    • RSK 1882860 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLK-Nipple-VF-EC-12-12-E2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke