Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 100 SmartComfort CT
LK

LK 100 SmartComfort CT

Konstant-Temperatur-Regler
LK 100 SmartComfort CT ist ein elektronischer Konstant-Temperatur-Regler zur Regelung der Vorlauftemperatur in Fussbodenheizungen oder der Rücklauftemperatur zu Festbrennstoffkesseln.

LK 100 SmartComfort CT passt sich automatisch der Drehrichtung des Mischers an. LED-Lichter zeigen, ob der Stellmotor den Mischer öffnet oder schliesst. Die Flusstemperatur ist einstellbar 5 - 99 °C. Die gewünschte Temperatur lässt sich einfach mit der + oder – Taste einstellen. Der gewählte Wert erscheint auf der LED- Anzeige.LK 100 SmartComfort CT ist einfach auf neue als auch auf vorhandene Mischer zu installieren. Montagesätze für Mischer anderer Hersteller sind erhältlich. Sehen Sie bitte die separate Seite.

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installationsfehler auszuschliessen. Die Installation kann ohne fachmännische Hilfe gemacht werden. Bei Stromausfall behält LK 100 SmartComfort seine Einstellungen und der Stellmotor bleibt in der aktuellen Position stehen. Mittels eines Drehknopfes am Gehäuse kann der Mischer auf Handbetrieb gestellt werden.

Spezifikation
    • Primärspannung, Netzadapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
    • Sekundärspannung, Netzadapter: 24 VDC
    • Leistungsaufnahme: < 3 VA
    • Umgebungstemperatur: Min. 0 °C/Max. 50 °C (in Betrieb)
    • Regelbereich: 5 - 99 °C
    • Drehwinkel: 90°
    • Drehmoment: 5 Nm
    • Schutzklasse: Stellmotor IP 40
    • Typengenehmigung: CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_100_smartcomfort_ct
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeTemperatur Controllers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-27 33 11
  • OmniClassTitelElectrical Valve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit