Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 315  BallValve - Innengewinde
LK

LK 315  BallValve - Innengewinde

Kugelhahn, geeignet für Heizanlagen. Das Ventil ist einseitig mit einer Überwurfmutter 2” versehen für einen einfachen Anschluss z.B. an eine Umwälzpumpe.
Im Ventilgehäuse ist eine Thermometertasche eingebaut. Das Thermometer 181736 ist als Zubehör erhältlich.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. -20/Max. 110 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, Dichtungen: PTFE
    • Wellenabdichtung: EPDM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_315_ballvalve_female_thread
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeBall Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit