Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 421 Verteilerregelstation
LK

LK 421 Verteilerregelstation

LK 421 kommt in Systemen mit der Hauptpumpe im Primärkreislauf zum Einsatz. Die Leistung der Regelstation ist für einen Heizbedarf von 50 W/m² bis zu einer Fußbodenheizfläche von maximal 200 m² ausgelegt. Die Leistung hängt von Primärtemperatur, Druck, Installationssystem der Fußbodenheizung usw. ab. Das im Lieferumfang enthaltene Verteilerrohr kann sowohl links als auch rechts am Heizkreisverteiler installiert werden.LK 421 ist eine komplette, einbaufertige Verteilerregelstation.

LIEFERUMFANG:

• Umwälzpumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130, mit automatischer Drehzahlregelung, 1-Phasen 230 V AC 50 Hz, max 45 W, 0,38 A.
•  Zwei-Wege-Regelventil, Kvs-Wert 2,5, mit manueller Einstellung ausgestattet.
• VF-Ventil
• Temperaturbegrenzer für Zulauftemperatur
• Stellventil für den Primärkreislauf
• Rückschlagventil
• 2 Rohrthermometer
• Absperrventil für den Primärkreislauf
• Befestigungshalterung

Spezifikation
    • Nennspannung:1-Phasen 230V AC, -15 %/+10 %, 50 Hz, PE
    • Leistungsaufnahme: Max. 52 W
    • Arbeitstemperatur: Primär: Min. 5 °C/Max. 90 °C, Sekundär: Min. 30 °C/Max. 65 °C
    • Umgebungstemperatur: Max. 70 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 0,6 MPa (6 bar)
    • Max. Differenzdruck: 0,1 MPa (1 bar)
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50% Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde
    • Ladepumpe: Grundfos UPM3 AUTO L 15-70
    • Schutzart: IP44
    • Material, Gehäuse: Vernickeltes Messing EN 12165 CW617N
    • Max. Ventilkapazität V1: Kv 2.2 (mit manueller Regelung)
    • Max. Ventilkapazität V1: Kvs 3.6 (mit elektrischer Stellantrieb)
    • Regelventil V2: Kvs 4,1
    • Typengenehmigung Pumpe: CE, EC Low Niederspannungsrichtlinie einschl. Zusätzen(2006/95/EC)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_421_manifold_shunt
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeProducts for Underfloor Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSCCode401018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC