Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LK 525 MultiZone 2W SET - Klemmverschraubung
LK

LK 525 MultiZone 2W SET - Klemmverschraubung

LK 525 MultiZone ist ein motorisiertes 2-Wege Zonen­ventil für Heizsysteme, in denen der Volumenstrom durch eine oder mehrere Zonen gesteuert werden soll. Das Zonenventil ist für die Ein-/Aus-Regelung und verfügt über einen Drehschieber, weshalb es einen höheren Differenz­druck aushält und die Gefahr verringert, dass es bei einer längeren Betriebsunterbrechung hängen bleibt. Auf der Oberseite des Motors befindet sich eine ­Anzeige, die angibt, welcher Ventilanschluss geöffnet oder geschlossen ist.Das Zonenventil darf nicht so angebracht werden, dass der Motor unter der Ventileinheit platziert ist.

Bei einem Stromausfall bleibt der Ventilkegel in der Stellung stehen, in der er sich gerade befindet. In spannungs­losem Zustand kann der Ventilkegel ­manuell eingestellt werden. Der Motor wird demontiert und die Spindel in eine beliebige Position gedreht. Wenn die ­Spannung ­wieder vorhanden ist, das Ventil zurück in die Ausgangsstellung drehen und den Motor wieder montieren.

Bitte beachten Sie, dass der Motor nur in einer Stellung montiert werden kann.Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Das Ventil bedarf keiner Wartung. Kontrollieren Sie die Installation regelmäßig.

Spezifikation
    • Arbeitstemperatur: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kurzfristig)
    • Umgebungstemperatur: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. Arbeitsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
    • Max. Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
    • Leckage: < 0,1% vom Kvs bei 100 kPa
    • Drehwinkel: 90°/360°
    • Flüssigkeit: Wasser - Glykol max. 50%, Ethanol max. 30%
    • Gewindenorm: Rp - Innengewinde, G - Aussengewinde, ISO 228/1
    • Stellmotor: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Laufzeit: 12 Sekunden (90°)
    • Elektrischer Anschluss: Festkabel
    • Signalkontakt: Einpolig SPST
    • Schutzklasse: IP 44
    • Material, Gehäuse: Messing EN 12165 CW617N
    • Material, externer Deckel: Messing EN 12164 CW614N
    • Material, Innenteile/Welle: PPS Komposit
    • Kabelspezifikation: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Farben des Kabels: Blau, Braun, Schwarz
    • Isolierung: PVC
    • Typengenehmigung: CE (Nur Stellmotor)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlk_525_multizone_2w_SET_compression_fitting
  • ProduktfamilieLK Armatur
  • ProduktgruppeZone Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit